CFS-T SLF Hülsen

Hülsen mit Flansch für Montagestopfen zum Abdichten von Rundkabel-/Rohrdurchführungen – für den Einsatz mit Dichtungsstopfen CFS-T RR und CFS-T RRS
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C
Hilti Kunden suchten auch Hülsen Brandschutzrahmenschottsystem, Hülse mit Flansch, Montage Brandschutzstopfen, Abdichten Windkraft oder Durchführung Offshore.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Beton, Stahl
Durchmesser
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 89.24