REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hülsen mit Flansch für Montagestopfen zum Abdichten von Rundkabel-/Rohrdurchführungen – für den Einsatz mit Dichtungsstopfen CFS-T RR und CFS-T RRS

  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
  • Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: 50 - -20 °C

Hilti Kunden suchten auch Hülsen BrandschutzrahmenschottsystemHülse mit FlanschMontage BrandschutzstopfenAbdichten Windkraft oder Durchführung Offshore.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Beton, Stahl
Durchmesser
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 89.24