Füllmodul CFS-T FB
Füllmodule zum Abdichten ungenutzter Bereiche innerhalb von Durchführungsrahmen, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit bzw. Feuerbeständigkeit erforderlich sind
- Zulassungen: UL
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
Hilti Kunden suchten auch Brandschutz-Schiffsbau, Brandschutz Wasserdichtigkeit oder Füllmodul UL.
Optionen auswählen
Modulhöhe
- 5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
Untergrundmaterial
- Beton, Stahl
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 9 Stk
- 16 Stk
- 18 Stk
- 24 Stk
- 36 Stk
- 54 Stk
- 96 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 93.15