Lastanschlagpunkt HAP 2.5
New productArtikel #r11050804
Nachträglich zu installierender Anschlagpunkt mit 2,5 Tonnen Tragfähigkeit für temporäre Abhängungen während Montage- oder Wartungsarbeiten in Aufzugsschächten
- Werkstoff, Korrosion: Gusseisen, Mehrfachbeschichtung
- Kopfkonfiguration: k. A.
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Anschlagspunkt , Aufhängung Aufzugskabinen , Wartung Aufzugsschacht oder Zubehör Aufzüge
Vorteile
- Tragfähigkeit von 2,5 Tonnen – bei Verwendung mit HST3 oder HUS3 Ankern trägt der Anschlagpunkt bis zu 2,5 Tonnen
- Vormontiert – einbaufertig geliefert, optional in Verbindung mit passenden Ankern
- Montage durch eine Person – mit einem Gewicht von unter 3 kg lässt sich dieser Anschlagpunkt deutlich schneller und einfacher über Kopf installieren
- Kompatibel mit PROFIS Engineering Software – komfortable Methode zur Bemessung von Verankerungen für Hebezeug-Anschlagplatten nach Eurocode 2 und ETAG
Anwendungen
- Temporäre Aufhängung von Aufzugskabinen und Aufzugstechnik während Montage- oder Wartungsarbeiten in Aufzugsschächten