WHG-Füllset
Verfüllset für WHG-konforme Anwendungen mit chemischen Dübeln (Kohlenstoffstahl oder A4-Edelstahl)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, A4
- PROFIS Software: Nein
- Anwendung: WHG
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Kohlenstoffstahl
Dübelgröße
- M16
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 69.52
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, A4
PROFIS Software
Nein
Anwendung
WHG
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Füllscheibe – zum Füllen des Ringspaltes, wie vom Gesetzgeber für WHG-konforme Anwendungen gefordert
- Einfüllöffnung der Unterlegscheibe von oben für eine einfachere und schnellere Installation auch bei Überkopfmontage
- Sphärische Unterlegscheibe – zur Optimierung der Lastübertragung
- Selbstsichernde Kontermutter – um ein Lösen der Mutter zu verhindern
- Erhältlich in verschiedenen Grössen und Materialzusammensetzungen (Kohlenstoffstahl und A4-Edelstahl)
Anwendungen
- Geeignet für WHG-konforme Verankerungen
- Seismische und statische Anwendungen, bei denen Querkräfte von der Grundplatte zum Dübel direkt aufgenommen werden müssen
- Spalt mit geeignetem Hilti HIT Mörtel ausfüllen (bei Spreizdübeln ist HIT-RE nicht zulässig)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.