REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Fassadenkonsolen für die schnelle, zuverlässige und einfache Montage von hinterlüfteten Fassadensysteme, einschliesslich Lösungen zur Verringerung von Wärmebrücken.

20 Produkte

Filter
MFT-FOX VI S Konsole
Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66
Dämmmaterial
Polypropylen
Dämmmaterialstärke
6 mm
MFT-FOX VI M Konsole
Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Dämmmaterial
Polypropylen
Dämmmaterialstärke
6 mm
MFT-FOX VI L Konsole
Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Dämmmaterial
Polypropylen
Dämmmaterialstärke
6 mm

Neu

MFT-VS S Konsolen


Beschreibung
Kleine Edelstahlkonsolen für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
Werkstoffzusammensetzung
Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Breite
50 mm
Höhe
50 mm

Neu

MFT-VS M Konsolen


Beschreibung
Mittelgrosse Edelstahlkonsolen zur Befestigung vorgehängter hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und hohen Brandschutzanforderungen
Werkstoffzusammensetzung
Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Breite
50 mm
Höhe
75 mm

Neu

MFT-VS L Konsolen


Beschreibung
Grosse Edelstahlkonsolen für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
Werkstoffzusammensetzung
Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Breite
50 mm
Höhe
140 mm
MFT-FOX VT M Konsole
Beschreibung
Vertikale Glasfaserkonsole – mittelgross
Werkstoffzusammensetzung
Polyamid, EN AW-6063 T66
Breite
62 mm
Höhe
80 mm
MFT-FOX VT L Konsole
Beschreibung
Vertikale Glasfaserkonsole – gross
Werkstoffzusammensetzung
Polyamid, EN AW-6063 T66
Breite
62 mm
Höhe
150 mm

Neu

MFT-VSI S Konsolen


Beschreibung
Kleine Edelstahlkonsole mit vormontiertem Trennelement für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
Werkstoffzusammensetzung
Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Dämmmaterial
Polypropylen-Copolymer
Dämmmaterialstärke
6 mm

Neu

MFT-VSI M Konsolen


Beschreibung
Mittelgrosse Edelstahlkonsole mit vormontiertem Trennelement für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
Werkstoffzusammensetzung
Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Dämmmaterial
Polypropylen-Copolymer
Dämmmaterialstärke
6 mm

Neu

MFT-VSI L Konsolen


Beschreibung
Grosse Edelstahlkonsolen mit vormontiertem Trennelement für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
Werkstoffzusammensetzung
Rostfreier Stahl, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Dämmmaterial
Polypropylen-Copolymer
Dämmmaterialstärke
6 mm
MFT-FOX VTR M Konsolen
Beschreibung
Mittelgrosse Edelstahlkonsolen für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl (DIN 1.4404, Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Breite
50 mm
Höhe
75 mm
MFT-FOX VTR L Konsolen
Beschreibung
Grosse Edelstahlkonsolen für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Edelstahl (DIN 1.4404
Breite
50 mm
Höhe
140 mm
MFT-FOX V S Konsole
Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
46 mm
Höhe
50 mm
MFT-FOX V M Konsole
Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
46 mm
Höhe
75 mm
MFT-FOX V L Konsole
Beschreibung
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
46 mm
Höhe
150 mm
MFT-S2S UI M Konsole
Beschreibung
U-förmige, mittelgrosse Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
Dämmmaterial
Polypropylen
Breite
74 mm
MFT-S2S UI L Konsole
Beschreibung
U-förmige, grosse Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
Dämmmaterial
Polypropylen
Breite
74 mm
MFT-S2S U M Konsole
Beschreibung
U-förmige, mittelgrosse Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
74 mm
Höhe
85 mm
MFT-S2S U L Konsole
Beschreibung
U-förmige, grosse Konsole als zentrales Element des S2S Fassadensystems
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Breite
74 mm
Höhe
155 mm