Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Staubabsaugungsvorrichtungen

Ideale Ergänzung für Ihr Staubabsaugsystem – Staubschutzkappen, Staubabsaughauben und Entstaubungssysteme für Anwendungen wie Bohren und Abbruch, Schleifen, Schneiden, Kernbohren oder Sägen

8 Produkte

Filter
L113997 (195267)
Beschreibung
Staubabsaugvorrichtung für SDS Plus
Zu verwenden mit
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Gewicht
0.45 kg
Maximale Bohrtiefe
105 mm
Hilti toolbox, Hilti case
Beschreibung
Staubabsaugungssystem für Bohr- und Meisselarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) Bohrhämmern
Staubsauger erforderlich
Ja
L103151 (182935)
Beschreibung
Absaugvorrichtung zum Bohren in Beton und Mauerwerk mit allen Drehbohrern
Gewicht
0.26 kg
Durchmesserbereich für Schlagbohren
5 - 55 mm
Staubsauger erforderlich
Ja
se00497.tif
Beschreibung
Staubabsaugungssystem für Meisselarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-C) Kombihämmern / Meisselhämmern
Zu verwenden mit
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Staubsauger erforderlich
Ja
Für Bohrarbeiten geeignet
Nein
TE DRS-S dust removal System  TE DRS-S Staubfangvorrichtung
Beschreibung
Universal-Staubabsaugung
Zu verwenden mit
TE 2, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML
Gewicht
0.5 kg
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 40 mm
L098413 (178885)
Beschreibung
Absaugvorrichtung für den Betonabbruch mit dem Betonabbruchhammer TE 3000-AVR
Zu verwenden mit
TE 3000-AVR
Staubsauger erforderlich
Ja
Für Bohrarbeiten geeignet
Nein
L098411 (178883)
Beschreibung
Absaugvorrichtung für den Betonabbruch mit dem Betonabbruchhammer TE 3000-AVR
Zu verwenden mit
TE 3000-AVR
Staubsauger erforderlich
Ja
Für Bohrarbeiten geeignet
Nein
6077.tif
Beschreibung
Staubschutzkappe für mehr Arbeitskomfort bei Überkopfbohrungen
Zu verwenden mit
TE 1, TE 2, TE 2-22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30-22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6-22, TE 6-A
Werkzeugaufnahmetyp
k. A.