NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

An Bohrständern montierte Wasserfangringe

Am Bohrständer montierte Komponenten für die Schlammräumung bei Diamantkernbohrungen – Wasserauffangsysteme, Schläuche, Adapter, Dichtungsscheiben und mehr

6 Produkte

Filter
Dichtung DD-WCS-30 Gummi
Beschreibung
Wasserzuführgerät/-komponente
Zu verwenden mit
DD 30-W
Zusatzinformationen zum Zubehör
Gummidichtung für DD 30-W Wasserfangsystem
Dichtscheibe DD-SW-S
Beschreibung
Abdichtung für den Wasserfangring DD-WC-S, Bohrkronendurchmesser 8 bis 87 mm
Zu verwenden mit
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Dichtscheibe DD-SW-M
Beschreibung
Abdichtung für den Wasserfangring DD-WC-SM für Bohrkronendurchmesser von 24 bis 162 mm
Zu verwenden mit
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Dichtscheibe DD-SW-L
Beschreibung
Abdichtung für den Wasserfangring DD-WC-ML, Bohrkronendurchmesser 24 bis 250 mm
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Dichtscheibe DD-SW-DD130
Beschreibung
Dichtscheibe für ständergeführtes Bohren mit der Diamant-Kernbohrkrone DD 130
Zu verwenden mit
DD 130
Dichtungen für DD-WMS 100 Wasserfangsysteme
Beschreibung
Dichtung für das DD-WCS Wasserfangsystem
Zu verwenden mit
DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA