Universal-Filter
Filter VC 4X-22/10-22/140-2-22 univ #2305010

Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen
- Zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
- Filtermaterial: Polyester + Nanofaser-Beschichtung
- Filtertyp: Nass und trocken
Hilti Kunden suchten auch Filter, Staubsaugerzubehör, Universalfilter, PES Filter oder Nass- und Trockenanwendung.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 45.72
CHF 45.72
/
1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
VC 10L-22, VC 10M-22
Filtermaterial
Polyester + Nanofaser-Beschichtung
Filtertyp
Nass und trocken
Filtereffizienz
99,9 % Filtereffizienz
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Filter, die sowohl für Nass- als auch für Trockenanwendungen geeignet sind (Hinweis: H-Filter werden nicht für Nassanwendungen empfohlen)
- Waschbar – Filter können durch Waschen gereinigt werden, ausser Filter der H-Klasse
Anwendungen
- Für Nass- und Trockenanwendungen geeignet
- Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch); durch Blockieren des Schlauchs mit der Hand kann die Reinigungswirkung verstärkt werden
- Hinweis: Vermeiden Sie es, den Filter zu verbiegen oder mit Druckluft zu reinigen, und versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge zu reinigen, wenn er sich ausserhalb der Kassette befindet.
- Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden (ein kompletter Tag Trockenzeit wird empfohlen) (Filter der H-Klasse sind ungeeignet)