NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Standard-Filter (Papier)

Filter VC 20/40/150-X trocken #2278640

Staubsaugerfilter für Trockenanwendungen

  • Zu verwenden mit: VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
  • Staubklasse: M
  • Filtermaterial: Papier

Hilti Kunden suchten auch StaubsaugerfilterFilterPapier Filter oder Standard-Staubsaugerfilter.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 43.33
CHF 43.33
/
1 Stück

Technische Daten

Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
Staubklasse
M
Filtermaterial
Papier
Filtertyp
Trocken
Filtereffizienz
99,9 % Filtereffizienz

Vorteile & Anwendungen

Anwendungen

  • Nur für Trockenanwendungen geeignet
  • Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch). Blockieren Sie den Schlauch mit der Hand, um die Reinigungswirkung zu erhöhen. Versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge oder mit Druckluft zu reinigen. Dadurch kann der Filter beschädigt werden. Vermeiden Sie, den Filter zu biegen.
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten