Leistungsfilter (PTFE)
Filter VC 20/40/150-X performance #2261453

Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen mit zusätzlicher PTFE-Beschichtung für längere Filterstandzeiten, empfohlen für staubintensive Anwendungen wie Schleifen, Schlitzen und Schneiden
- Zu verwenden mit: VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X G05, VC 40M-X G05
- Staubklasse: M
- Filtermaterial: Polyester+PTFE-Membran
Hilti Kunden suchten auch Staubssaugerfilter, Hochleistung, Nass- uind Trockenanwendung oder PTFE.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 108.37
CHF 108.37 / 1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X G05, VC 40M-X G05
Staubklasse
M
Filtermaterial
Polyester+PTFE-Membran
Filtertyp
Nass und trocken
Filtereffizienz
99,9 % Filtereffizienz
Zusatzinformationen zum Zubehör
Für VC 20-X und 40-X
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Staubsaugerfilter mit bis zu 3-mal längerer Filterstandzeit
- Einfachere Reinigung dank extra dicker PTFE-Beschichtung
- Für Nassanwendungen geeignete Filter sind abwaschbar
Anwendungen
- Hochleistungsstaubsaugerfilter für Feinstaubanwendungen im Schwerlastbereich, wie Schleifen, Schlitzen, Schneiden usw.
- Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch). Blockieren Sie den Schlauch mit der Hand, um die Reinigungswirkung zu erhöhen. Versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge oder mit Druckluft zu reinigen. Dadurch kann der Filter beschädigt werden. Vermeiden Sie, den Filter zu biegen. Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden. Wir empfehlen eine Trockenzeit von einem Tag.