Filter VC 20/40/150-X HEPA US
#2261452

Staubsaugerfilter mit zusätzlichen Tests
- Zu verwenden mit: VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
- Filtertyp: Nass und trocken
- Filtereffizienz: 99,97 % Filtereffizienz
Hilti Kunden suchten auch Staubsauger, Filter, HEPA Filter oder Trockenanwendungen.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 120.79
CHF 120.79
/
1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
Filtertyp
Nass und trocken
Filtereffizienz
99,97 % Filtereffizienz
Zusatzinformationen zum Zubehör
Filter für VC 20-X und 40-X
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Staubsaugerfilter mit zusätzlicher Zertifizierung der Filtrationsleistung
- Für Nassanwendungen geeignete Filter sind abwaschbar
Anwendungen
- Für Nass- und Trockenanwendungen geeignet
- Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch). Blockieren Sie den Schlauch mit der Hand, um die Reinigungswirkung zu erhöhen. Versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge oder mit Druckluft zu reinigen. Dadurch kann der Filter beschädigt werden. Vermeiden Sie, den Filter zu biegen. Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden. Wir empfehlen eine Trockenzeit von einem Tag.