Universal-Filter
Filter VC 20/40/150-X univ #2261257

Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen
- Zu verwenden mit: VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
- Filtermaterial: Polyester + Nanofaser-Beschichtung
- Filtertyp: Nass und trocken
Hilti Kunden suchten auch Filter, Staubsaugerzubehör, Universalfilter, PES Filter oder Nass- und Trockenanwendung.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 55.20
CHF 55.20
/
1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
Filtermaterial
Polyester + Nanofaser-Beschichtung
Filtertyp
Nass und trocken
Filtereffizienz
99,9 % Filtereffizienz
Zusatzinformationen zum Zubehör
Für VC 20-X und 40-X
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Filter, die sowohl für Nass- als auch für Trockenanwendungen geeignet sind (Hinweis: H-Filter werden nicht für Nassanwendungen empfohlen)
- Waschbar – Filter können durch Waschen gereinigt werden, ausser Filter der H-Klasse
Anwendungen
- Für Nass- und Trockenanwendungen geeignet
- Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch); durch Blockieren des Schlauchs mit der Hand kann die Reinigungswirkung verstärkt werden
- Hinweis: Vermeiden Sie es, den Filter zu verbiegen oder mit Druckluft zu reinigen, und versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge zu reinigen, wenn er sich ausserhalb der Kassette befindet.
- Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden (ein kompletter Tag Trockenzeit wird empfohlen) (Filter der H-Klasse sind ungeeignet)