DX 9-ENP Bolzensetzgerät für Dachanwendungen
Digitalfähiges, vollautomatisches Bolzensetzgerät (Standgerät) für hohe Produktivität, zur Befestigung von Metallböden
- Abmessungen (LxBxH): 999 x 320 x 175 mm
- Gewicht: 12.02 kg
- Elementaufnahme: Magaziniert
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen, Standard Gewindebolzen, Befestigung Stahl, Montage Kabel or Montage Rohrhalter.
Technische Daten
Abmessungen (LxBxH)
999 x 320 x 175 mm
Gewicht
12.02 kg
Elementaufnahme
Magaziniert
Element Länge - Bereich
19 - 25 mm
Kartuschentyp
5.6/16 (Kaliber .22), 6.8/18 M40
Automatische Kolbenrückführung
Ja
Bluetooth
Ja
Hilti Connect
Ja
Leistung (max.)
564 J
Leistungsregulierung
Ja
Kolbentyp
X-9-ENP
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Revolutionäres Design – aufrechtes, zügiges Arbeiten und hoher Komfort im Dauereinsatz
- Ergonomischer Handgriff für mehr Benutzerkomfort
- Einstellbare Leistungsregelung – präzise Einstellung für zuverlässigere Befestigungen
- Einfache Reinigung und Wartung auf der Baustelle
- On-Demand-Service ganz nach Ihrem Projektbedarf
Anwendungen
- Befestigung von Profilblechen an Stahlunterkonstruktionen mit einer Mindestdicke von 6 mm mit X-HSN Profilblechnägeln für Dachanwendungen
- Befestigung von Metallgeschosselementen an Stahlunterkonstruktionen mit einer Mindestdicke von 6 mm mit X-HSN Profilblechnägeln für Deckenanwendungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Services

Hilti Tool Service
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.