REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Kabellose hydraulische Rohrpressgeräte

Möchten Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei der Installation von Metall- oder Kunststoffrohren erhöhen? Werfen Sie einen Blick auf die hydraulischen Nuron Akku-Rohrpressgeräte von Hilti

Möchten Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei der Installation von Metall- oder Kunststoffrohren erhöhen? Werfen Sie einen Blick auf die hydraulischen Nuron Akku-Rohrpressgeräte von Hilti
Akku-Rohrpresse NPR 19-22 Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Rohrpresse NPR 32-22 Vielseitige und komfortable Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Rohrpresse NPR 32 P-22 Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Rohrpresse NPR 32 XL-22 Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff für schwere Arbeiten, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Akku-Rohrpresse NPR 19-A Akku-Rohrpresse (22V) zum Pressen von Rohren mit auswechselbaren Pressbacken für Metallrohre bis 35 mm, Mehrschichtverbundrohre und PEX-Rohre bis 40 mm
Akku-Rohrpresse NPR 32-A mit Pistolengriff Akku-Rohrpresse (22 V) mit Pistolengriff zum Pressen von Rohren mit auswechselbaren Pressbacken für Metallrohre bis 108 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 110 mm und PEX-Rohre bis 75 mm
Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Kennen Sie schon unsere Akku-Rohrpresse?

Praktisch: Mit der Akku-Presse NPR 19-22 können Sie viele gängige Press­verbinder­systeme nutzen

Image alt text (optional)

EINE ROHRPRESSE. VIELE PRESSVERBINDER-SYSTEME.

Ein System, auf das Sie sich verlassen können

Ab sofort benötigen Sie für Ihre Pressverbindungen nur noch einen Pressgeräte Hersteller.

Durch die Zusammenarbeit mit namenhaften Rohr- und Fittingherstellern wie zum Beispiel Geberit können Sie beim Arbeiten mit der Hilti Akku-Rohrpresse und den dazugehörigen Pressbacken systemkonform verpressen.

Zusätzlich wurden die Hilti Pressmaschinen und Presswerkzeuge durch externe Prüfinstitute wie TÜV Süd überprüft und anerkannt. Weiterhin erweitern wir das Angebot an Partnerschaften mit weiteren Anbietern von Pressverbindersystemen kontinuierlich. 

Akku-Rohrpresse NPR 19-22 Im Einsatz

Die Eckdaten: Akku-Rohrpresse (22V) zum Pressen von Rohren mit auswechselbaren Pressbacken für Metallrohre bis 35 mm, Mehrschichtverbundrohre und PEX-Rohre bis 40 mm.

  • Presskraft: 19 kN
  • Max. Pressdurchmesser Metallrohre: 35 mm
  • Max. Pressdurchmesser Kunststoffrohre: 40 mm
Hilti Akku Rohrpresse NDR 19-A
1 / 3
Arbeiten mit systemkonformen Pressbacken und -ringen

Akku Rohrpresse NDR 19-A
2 / 3
Kontrolle über Ihre Pressmaschinen und -werkzeuge

Hilti Akku Rohrpresse NDR 19-A
3 / 3
Reibungsloses und einfaches Verpressen von Rohren

Smarte Verwaltung

Über das kombinierte Hilti ON!Track und NFC Tag auf Ihren Pressbacken, Ihren Pressringen und Adaptern können Sie auch auf der Baustelle Ihre Werkzeuge ganz einfach per Smartphone verwalten.

So wissen Sie ganz genau, welches Presswerkzeug im Einsatz ist und stellen damit systemkonforme Verpressungen sicher. Die Verwaltung der unterschiedlichen Systemkomponenten wird somit zum Kinderspiel.