Schlagschrauber mit Innensechskant und Schlüssel
Entdecken Sie unser Angebot an Schlagschraubern mit Innensechskant und Schlagschraubern mit Aussenvierkant, die für längere Betriebszeiten und höhere Leistung bei leichten bis schweren Vortriebs- und Ankerarbeiten in Metall, Holz und Beton ausgelegt sind
Akku-Schlagschrauber
Immer das richtige Drehmoment: beim Verankern in Beton, beim Verschrauben in Holz und beim Verschrauben von Stahl
Das Hilti Sortiment an 22 V Akku-Schlagschraubern bietet alles, was Sie zum Befestigen brauchen – von kompakten Schraubern für schwer zugängliche Stellen bis hin zu leistungsstarken Schraubern für schwere Arbeiten. Die Geräte sind mit dem adaptiven Drehmomentmodul (SI-AT-22) von Hilti kompatibel. Mit dem intelligenten Anzugs-System setzen Sie Dübelverbindungen auf Knopfdruck ETA-zugelassen auch in gerissenem Beton.
Anwendungen
Setzen von Ankern in Beton
- Strukturelle und nicht-strukturelle Bodenplatten
- Schalung
- Handläufe
- Riegel
- Allgemeine Schraubverankerung
Metallverschraubungen
- Primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Regale
- Maschinen, Ausrüstung
Setzen von Schlüsselschrauben in Holz
- Betonschalungen
- Holzkonstruktionen
Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22 und SIW 6AT-22
Kompakte Geräte für mittelschwere Anwendungen
Die kompakte Bauweise der Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22 und SIW 6AT-22 ist ideal für den Einsatz auf engem Raum geeignet. Die Geräte werden von der Nuron-Akkuplattform angetrieben und verfügen über einen variablen Geschwindigkeitsauslöser, sodass Sie die Drehzahl zur Steuerung des Drehmoments wählen können. Unser verbesserte LED-Leuchte sorgt für eine bessere Sicht auf Ihre Anwendung.
Akku-Schlagschrauber der Spitzenklasse SIW 8-22 und SIW 10-22
Extrem anspruchsvolle Anwendungen
Die Akku-Schlagschrauber der Spitzenklasse SIW 8-22 und SIW 10-22 sind die richtigen Geräte für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment erforderlich ist. Die Geräte werden von der Nuron-Akkuplattform angetrieben und verfügen über einen variablen Geschwindigkeitsauslöser, sodass Sie die Drehzahl zur Steuerung des Drehmoments wählen können. Unser verbesserte LED-Leuchte sorgt für eine bessere Sicht auf Ihre Anwendung.
Gebaut für enge Arbeitsbereiche
Ein rechtwinkliger Schlagschrauber für enge Stellen
Dank des bürstenlosen Motors und der Nuron-Plattform sind unsere Akku-Schlagschrauber kompakter und leichter, sodass Sie mit ihnen schwer zugängliche Stellen besser erreichen und sie länger bequem in der Hand halten können.
Für besonders enge Stellen bieten wir den SIW 4R-22, einen rechtwinkligen Schlagschrauber mit ausreichend Leistung für seine Aufgabe. Dank des längeren Griffs und der stufenlos integrierten Akku-Schnittstelle können Sie noch weiter in enge Bereiche vordringen – alles ausgeleuchtet durch eine starke LED-Leuchte.
Ziehen Sie Schrauben gleich beim ersten Mal sicher an
Reduzieren Sie das Nacharbeitsrisiko mit dem adaptiven Drehmomentmodul
Das Korrigieren von Fehlern auf einer Baustelle kann ohnehin schon knappe Budgets zeitlich und finanziell zusätzlich belasten. Unser adaptives Drehmomentmodul arbeitet mit unseren Schlagschraubern zusammen und stellt schnell und einfach fest, ob ein Anker gemäss den ETA-Zulassungen angezogen wurde. Der eingebaute Barcodescanner macht das Einstellen einfach und effizient und reduziert die Fehleranfälligkeit. Anschliessend kann das Gerät an einen Computer angeschlossen werden, um umgehend ein detailliertes Installationszertifikat zu erstellen, was Ihnen Zeitaufwand mit Papierkram und Stress im Backoffice erspart.
Werkzeuge für Akku-Schlagschrauber
Entwickelt, um schneller, härter und länger zu arbeiten
Hilti Werkzeuge sind speziell für eine präzise Passform und erhöhte Haltbarkeit beim Befestigen, Verankern oder Verschrauben konzipiert
Eigenschaften und Vorteile der Akku-Schlagschrauber von Hilti
Nuron Akku-Technologie
Die Nuron Lithium-Ionen-Akkuplattform bietet eine längere Laufzeit pro Ladung und trägt so zu einer höheren Produktivität bei.
Robust gebaut
Hilti Kunden dürfen von unseren Akku-Geräten eine längere Lebensdauer erwarten. Dank ihres bürstenlosen Motors und ihrer robusten Reibringaufnahme kann man sich auf sie verlassen.
Steigern Sie die Produktivität der Anwender
Diese Akku-Schlagschrauber sind kompakter und leichter als ihre Vorgänger und sorgen für mehr Produktivität beim Dübeln und Schrauben den ganzen Tag lang.
Alles geht schneller
Nutzen Sie unsere Nuron-Schlagschrauber mit bürstenlosen Motoren und leistungsfähigeren Schlagwerkmechanismen für mehr Produktivität bei Ihren Anwendungen.
So wählen Sie den richtigen Schlagschrauber
Wofür wird ein Akku-Schlagschrauber verwendet?
Ein Schlagschrauber ist ein elektrischer Steckschlüssel, der mit minimalem Kraftaufwand ein hohes Dreh- und Leistungsdrehmoment erzeugt. Er eignet sich hervorragend zum Anziehen und Lösen von Bolzen, Radmuttern und verrosteten Befestigungselementen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schlagschrauber vom Typ SID und einem Schlagschrauber vom Typ SIW?
Diese beiden Geräte sehen zwar ähnlich aus, sind aber jeweils für unterschiedliche Anwendungen besser geeignet. SID-Geräte kommen nur mit einer 1/4”-Sechskantschnellspannaufnahme für Bits mit 1/4”-Sechskantschaft. Sie sind mehr auf Geschwindigkeit als auf Kraft ausgelegt und eignen sich eher für kleinere Projekte. SIW-Geräte kommen in der Regel mit einem Vierkantantrieb und sind in verschiedenen Grössen erhältlich. Der Hauptunterschied besteht jedoch in der hohen Schlagkraft, die ein SIW-Schlagschrauber erzeugen kann. Dadurch sind diese Schlagschrauber zwar schwerer, eignen sich aber besser für schwierigere Arbeiten, bei denen mehr Kraft bzw. Drehmoment erforderlich ist, z. B. zum Befestigen von grossen Ankern, Sechskantschrauben, Muttern, Schlüsselschrauben oder zum Lösen extrem fester oder verrosteter Schrauben.
Welche Schlagschraubergrösse benötige ich?
Die Grösse eines Schlagschraubers hängt in erster Linie von der Grösse der Schrauben ab, mit denen Sie arbeiten werden, und vom erforderlichen Drehmoment. Im Allgemeinen gilt: Je grösser der Schlagschrauber, desto grössere Schrauben kann er bewältigen und desto mehr Drehmoment liefert er.
Wie gross muss die Werkzeugaufnahme für meinen Schlagschrauber sein?
Alle SIW-Schlagschrauber haben eine Werkzeugaufnahme mit Vierkantantrieb und diese gibt es in verschiedenen Größen, nämlich 3/8", 1/2" und 3/4". Die Grösse der Werkzeugaufnahme hängt davon ab, welchen Schlagschraubereinsatz Sie verwenden möchten.
Welche Leistung sollte mein Schlagschrauber haben?
Bei Schlagschraubern wird die Leistung durch das Drehmoment gemessen. Je höher das Drehmoment, desto grösser ist die Kraft. Beachten Sie jedoch, dass das maximale Drehmoment eines Schlagschraubers nicht genau gemessen werden kann, so dass es immer am besten ist, eine Demo anzufordern oder den Schlagschrauber an der Anwendung zu testen.
Welche Fehler sollte ich bei der Verwendung eines Schlagschraubers vermeiden?
Falsche Schlagschraubereinsätze: Schlagschrauber sind nicht mit normalen Steckschlüsseleinsätzen kompatibel und können bei Belastung abrutschen und Schäden verursachen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihren Schrauber passende Schlagschraubereinsätze verwenden.
Zu festes Anziehen: Mit einem Schlagschrauber besteht die Gefahr, dass man Schrauben zu fest anzieht, da er so lange weiterdreht, wie der Abzug betätigt wird.
Beschädigung des Gewindes: Es ist besser, die Schraube oder Mutter zunächst mit der Hand anzuziehen, da Sie mit Ihren Fingern fühlen können, ob das Loch und das Befestigungselement richtig ausgerichtet sind.
Optimieren Sie Ihre Werkzeugaufbewahrung
Wenn Sie bereits Elektrogeräte und Akkupacks einer bestimmten Marke besitzen, sollten Sie bei dieser Marke bleiben. Mit der 22 V Nuron-Plattform von Hilti können Sie über 70 Geräte mit einer einzigen Plattform betreiben, vom Bohrschrauber bis zum Abbruchhammer.
Entdecken Sie, welchen Unterschied Nuron machtÜbernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Ausfallzeit
Vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten, indem Sie sie in Ihren Arbeitsablauf einplanen. Programmieren Sie Erinnerungen, wann Ihre Geräte gewartet werden müssen, oder verwenden Sie ON!Track, um an geplante Wartungen erinnert zu werden.
Erfahren Sie mehr über Hilti On!TrackImmer die neuesten Werkzeuge
Das Hilti Flottenmanagement ist eine weitere Möglichkeit, die Produktivität auf der Baustelle aufrechtzuerhalten: Ersetzen Sie die Geräte in Ihrer Flotte regelmässig durch die neuesten Modelle, vermeiden Sie kostspielige Ausfallzeiten und erfüllen Sie die neuesten Sicherheitsstandards.
Entdecken Sie unsere Flottenmanagement-Lösung