CFS-PL
Brandschutzstopfen CFS-PL 202 #2059533
Brandschutzstopfen
- Zulassungen: ETA-13/0125
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 4.9 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH): 202 x 202 mm
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Brandschutz Stopfen, Abschottung Kernbohrung, Brandschutz temporär, Schott oder Brandschutz.
Optionen auswählen
Außendurchmesser
- 107 mm
- 132 mm
- 158 mm
- 202 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 2 Stk
- 4 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
2
Nettopreis (rabattiert)
CHF 224.88
CHF 112.44 / 1 Stück
Technische Daten
Zulassungen
ETA-13/0125
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
4.9 g/l
Max. Wandöffnung (BxH)
202 x 202 mm
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
-5 - 40 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 40 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-15 - 60 °C
Baustoffklasse (EN 13501-1)
E
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfach zu installieren, keine elektrischen Werkzeuge erforderlich
- Äußerst einfache Instandhaltung und Nachbelegung von Kabeln
- Wirtschaftliche Installation durch gebrauchsfertigen Stopfen
- Kein Brandschutzanstrich von Kabeln mehr notwendig
- Ideal zum temporären Verschließen leerer Öffnungen
Anwendungen
- Temporäre und dauerhafte Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln und -trassen in Wand- und Deckenöffnungen
- Kabel und Kabelbündel
- Leerrohre und Leerrohrbündel
- Zulässig als Verschluss von PVC-Hüllrohren als verlorene Schalung
- Optimal geeignet für stark Faser- und staubempfindliche Räume mit häufig wechselnder Elektroinstallation wie zum Beispiel EDV-Räume, Laboratorien und Krankenhäuser