REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Extrem leistungsstark: hohes Drehmoment für härteste Einsätze
  • Extrem robustes und drehmomentstarkes 4-Gang-Vollmetall-Getriebe
  • Höchstdrehzahl 2100 U/min für schnelle Bohrungen im 4. Gang
  • Der erste Hilti Akku-Bohrschrauber mit elektronischer Schnellabschaltung ATC für mehr Sicherheit und höchste Anwenderzufriedenheit
  • Bohrfuttermanschette aus Metall zur besseren Handhabung
Anwendungen
  • Bohren in Holz mit Flachfräsbohrern bis Ø 40 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangenbohrern bis Ø 50 mm
  • Schneiden von Aussparungen und Durchgangslöchern bis Ø 152 mm mit Lochsägen
  • Schrauben in Holz bis Ø 10 mm
  • Setzen von Schrauben bis Ø 12 mm und 400 mm Länge in Holz

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Kostenlose Überprüfung der Werkzeuggenauigkeit nach Herstellervorgabe.
  • Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe