Image alt text (optional)

FÜHREND BEI HANDLICHKEIT UND LEISTUNG

NEU: 22V Akkupaket mit 4.0 Ah Ladekapazität

Sie sind immer wieder auf der Suche nach Akkus und verschwenden unnötige Zeit damit? Mit den Hilti Akkus ist Schluss damit, denn sie sind kompatibel mit vielen Hilti Geräten. So auch die neue 22 4.0Ah Power-Ausführung. Reduzieren Sie Ihre Akkus auf ein Minimum und sparen Sie wertvolle Zeit.

Die Vorteile des 22V 4.0 Ah Akkus auf einen Blick:

Please enter alternative text here (optional)

Leistung: So viel Leistung wie nie dank neuster Zelltechnologie

Ergonomie: Bestes Gewicht- und Leistungsverhältnis in dieser Klasse

Ladezeit: Schnellste Ladezeit dieser Klasse

Hohe Visibilität: Ladestatus des Akkus ständig im Griff dank LED Anzeige

Kalte Temperaturen: Funktioniert bis minus 20°C

Robustheit: Glasfaserverstärktes Gehäuse für maximale Fall- und Stossfestigkeit; Gummi für verbesserten Grip; Versiegelte Elektronik zum Schutz vor Staub- und Wasserschäden

Volle Kompatibilität: Funktioniert mit allen 22V Geräten

Hilti CPC Technologie: Einzelzellenüberwachung und Temperaturprüfung für stabile und zuverlässige Leistung

Kabellose Freiheit

Entdecken Sie mit uns die kabellose Freiheit – für effizientes und sicheres Arbeiten. Eliminieren Sie das Kabelziehen sowie unnötige Stolperfallen und machen Sie die Baustelle zu einem sicheren Ort. 

Planbarkeit ohne Folgekosten mit unserem Flottenmanagement

Akkus bedeuten auch Folgekosten, da diese regelmässig erneuert werden müssen. Mit unserem Flottenmanagement müssen Sie sich nicht um dieses Problem sorgen. Ein Ersatz ist sofort gewährleistet – in der Flottenservice Gebühr inbegriffen. Eine Flotte ermöglicht Ihnen zu jeder Zeit Planbarkeit ohne Folgekosten. Erfahren Sie hier mehr über das Flottenmanagement. 

Passt Perfekt-Konfigurator

Stellen Sie sich Ihre Akku-Ausrüstung jetzt selbst zusammen. Einfach unter Spannung die gewünschte Eingabe wählen und schon werden Ihnen die dazu passenden Geräte angezeigt. Für Fragen oder für ein Beratungsgespräch kontaktieren Sie uns unter 0844 84 84 85.

VORSTELLUNG des umfassenden und leistungsstarken Portfolios

Please enter Alternative Text here (optional)