Akku-Bohrschrauber SF 2-A12
New productArtikel #r9940030
Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Einspannbereich: 1 - 10 mm
Hilti Kunden suchten auch Bohrgerät, SF-2, 12 V Schrauber, Akkuschrauber oder Akku-Bohrschrauber
- Kompakter als je zuvor – der Akku-Bohrschrauber für Arbeiten an beengten oder schwer zugänglichen Stellen
- Minimiertes Gewicht – besonders bei der Arbeit über Kopf oder bei umfangreichen Aufgaben ist ein leichterer Bohrschrauber produktiver
- Bessere Ergonomie – perfekter und sicherer Grip, komfortablere Handhabung und präzise Kontrolle
- Hervorragende Leistung – Spitzendrehzahl von 1600 U/min und 34 Nm Drehmoment (harter Schraubabfall), und das bei kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht
- Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
- Einbau von Elektroschaltern, Steckdosen, Rohrschellen und anderen Einbauteilen
- Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis Ø 6 mm
- Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 14 mm
- Lochsägen in Metall bis Ø 35 mm
- Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.