Akku-Diagnosegerät BD 14/36
Akkudiagnosegerät BD 14/36 #2152272
Akku-Diagnosegerät zum Prüfen von Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: 14 V, 22 V, 36 V
Hilti Kunden suchten auch Akkudiagnosegerät , Prüfung Akku, Prüfung Batterie, Diagnose Li-Ionen Akkus oder Zubehör Akkus.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 85.82
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
14 V, 22 V, 36 V
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gerät im Hosentaschenformat zur Prüfung des Akkuzustands
- Das Prüfen von Elektronik, Zellen und Kapazität der Akkus dauert nur wenige Sekunden
- Spart Zeit – keine Wartezeit mehr, bis funktionierende Akkus aus dem Reparaturzentrum retourniert werden
- Diagnosegerät für alle Hilti Li-Ionen-Akkus von 14 V bis 36 V
- Deutliche und einfache Anzeige mithilfe von zwei LEDs (grün/rot)
Anwendungen
- Geeignet zum Prüfen aller Hilti Li-Ionen-Akkus von 14 V bis 36 V
- Prüfung von Hilti Li-Ionen-Akkus beim Flottenmanagement
- Prüfung von Hilti Li-Ionen-Akkus beim Lagermanagement
Services

Hilti Tool Service
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten

Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.