NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Exklusiv

Detaillierungssoftware PROFIS Rebar

PROFIS Rebar #2097333

Detaillierungssoftware für die schnelle und wirtschaftliche Bemessung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse nach geltenden Bauvorschriften und -regeln

  • Anforderungen an Grafikkarte: Min. Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel, OpenGL 3.0 Support
  • Mindestens erforderlicher Speicherplatz: 1024 MB
  • Anforderungen an Arbeitsspeicher (RAM): 512 MB

Hilti Kunden suchten auch Software für BauunternehmenBausoftware oder Software.

Optionen auswählen

Lizenzierung
  • Jeder Software-Benutzer benötigt einen Aktivierungsschlüssel. Bestellen Sie gleichzeitig mehrere Aktivierungsschlüssel, um die Bestellmenge zu erhöhen. Nach dem Bezahlen erhalten Sie per E-Mail den Aktivierungsschlüssel sowie einen Link zum Herunterladen der PROFIS-Software
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

CHF 0.00

Highlights

Einfache Planung von Klebearmierungen wie bei Dübelbefestigungen

Die optimierte Software PROFIS Rebar hilft Ihnen bei der schnellen Berechnung der Bewehrungs- und Übergreifungslängen nachträglicher Bewehrungsanschlüsse nach bewährten Standards.

Konformität mit den neuesten Vorschriften und Anforderungen zu Konstruktionsberichten

Diese kostenlose Statiksoftware verwendet die neuesten Bauvorschriften und -regeln, einschliesslich Eurocode 2 und ACI 318. Erstellen Sie ganz einfach einen Bericht mit Berechnungen der Bewehrungslänge und der Verbindungsstellen sowie mit Verweisen auf ICC-ES Zulassungen (ESR).

Kostenkontrolle bei der Ausbesserung oder Nachbelegung von Beton

Die Bemessung mit PROFIS Rebar ist eine kostengünstige Alternative zum Entfernen und Neuvergiessen von Beton, wenn das Einbetonieren von Bewehrungsstäben vergessen wurde oder eine bestehende Konstruktion nachträglich bewehrt werden muss.

Umfassende statische und seismische Berechnungsoptionen

Die Bewehrungslänge kann für Verbindungsstellen, Anschlusseisen, spezielle Momentrahmen und spezielle tragende Wände berechnet werden. Die Software unterstützt statische, seismische, ermüdungsrelevante und dynamische Lastbedingungen.

Scheranwendungen mit dem Hilti Bemessungsverfahren

Für Anwendungen mit Scherreibung bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen ermöglicht das Hilti Bemessungsverfahren die Berechnung einer flacheren Verankerung als nach den Vorschriften für Scherreibung gemäss ACI 318 berechnet.

Ein neuer Standard für die Bemessung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse

Die Statiksoftware PROFIS Rebar bietet eine effiziente Methode, um die Redundanz, die Kosten und das Risiko von Nacharbeiten im Zusammenhang mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen zu vermeiden.

Technische Daten

Anforderungen an Grafikkarte
Min. Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel, OpenGL 3.0 Support
Mindestens erforderlicher Speicherplatz
1024 MB
Anforderungen an Arbeitsspeicher (RAM)
512 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten