Persona con valigie Hilti nel magazzino

Passate a Nuron

Come trasferire il parco attrezzi su Nuron

Il nuovo sistema a batterie da 22 V Nuron vi permette di svolgere lavori leggeri e pesanti con un solo sistema. Gli attrezzi Nuron sono stati ottimizzati per svolgere in modalità cordless anche le attività più impegnative con prestazioni costanti. Fate l'esperienza di una maggiore produttività, anche grazie alla connettività integrata, e proteggete meglio i vostri team: nuove e migliorate funzionalità permettono agli attrezzi Nuron di aumentare il grado di sicurezza sul vostro cantiere.

Come fare per passare a Nuron

Nuron vi permette di snellire il vostro parco attrezzi e aumentare la produttività nei vostri progetti. Siamo lieti di aiutarvi a preparare il passaggio a Nuron adattandolo alle vostre esigenze. Individuate qui la soluzione che fa maggiormente al caso vostro.

Opzione 1: Vorrei comporre il mio parco attrezzi autonomamente

Sapete già di quali attrezzi e accessori avete bisogno? In questo caso, il nostro sistema di selezione del set vi aiuta a scegliere e ordinare direttamente gli attrezzi Nuron e gli accessori adatti.

Vai al sistema di selezione del set

Opzione 2: Ho bisogno di un piano per il passaggio

I nostri esperti elaborano assieme a voi un piano personalizzato per passare al sistema a batterie Nuron con il vostro parco attrezzi senza per questo dover interrompere le attività in corso.

Contattate il nostro team

Opzione 3: Vorrei ricevere una consulenza dal vivo sul prodotto

Desiderate testare Nuron? Venite a trovarci in un Hilti Store nelle vostre vicinanze, dove potrete scoprire il sistema a batterie. Vi offriremo consulenza e prepareremo assieme a voi un eventuale passaggio a Nuron.

Individuate un Hilti Store nelle vostre vicinanze

Scoprite tutti gli attrezzi Nuron

Al momento sono disponibili più di 70 attrezzi Nuron e molti altri sono in arrivo.

I vostri vantaggi con il Fleet Management Hilti

Lo sapevate già? Se passate a Nuron nell'ambito nel Fleet Management Hilti, beneficiate di ulteriori vantaggi.

Nel Fleet Management Hilti è a vostra disposizione a costi mensili fissi una dotazione di attrezzi adatta ai vostri progetti: tutti gli attrezzi sono gestiti professionalmente e per coprire i picchi di lavoro potete utilizzare attrezzi a noleggio aggiuntivi. Potete inoltre ricorrere al nostro rapido servizio di riparazione e a prestazioni aggiuntive per le vostre batterie e i vostri attrezzi Nuron. 

Maggiori informazioni sul Fleet Management

Domande frequenti su Nuron

Ho bisogno di molta formazione per utilizzare la piattaforma cordless Nuron connessa?

No. La piattaforma Nuron è stata progettata per essere utilizzata con facilità senza che il vostro flusso di lavoro subisca interruzioni. Il nostro team di assistenza clienti dedicato è sempre a completa disposizione per rispondere alle vostre domande. Su richiesta, disponiamo anche di consulenti sul campo per eventuali training in presenza.

Se eseguo l'aggiornamento a Nuron, dovrò sostituire i miei pezzi di ricambio e accessori?

No, non è necessario sostituire tutti i pezzi di ricambio e accessori degli attrezzi. Per maggiori informazioni, visitate le pagine sul prodotto nel nostro sito web, contattate il nostro team di assistenza clienti, parlate con il vostro account manager o fate visita ai nostri punti vendita Hilti.

Posso utilizzare gli strumenti Hilti da 22 V e 36 V che ho già con le batterie Nuron?

Potete utilizzare un adattatore per far funzionare quasi tutti i vostri attuali attrezzi da 22 V con batterie Nuron. Visitate le pagine sul prodotto nel nostro sito web, contattate l'assistenza clienti o visitate un punto vendita Hilti per dettagli su quali attrezzi sia possibile nello specifico utilizzare con l'adattatore. Non esiste un adattatore per gli attrezzi da 36 V.

Altre domande e risposte frequenti su Nuron sono disponibili qui.

Ci sono altre domande? Non esitate a contattarci.

Le vostre domande non hanno ancora ricevuto una risposta? Contattateci e vi ricontatteremo.