Documentation technique

Manuels techniques sur les systèmes de supportage

Téléchargez les manuels techniques Hilti

  • Manuel technique supportage - Données techniques sur le système MQ - MC

    Données techniques sur le système MQ-MC

    Système de supportage électro-zingué MQ et MC

    Données techniques sur le système MM

    Données techniques sur le système MM

    Brochure Corrosion

    Brochure Corrosion

    Comment sélectionner une protection anticorrosion adaptée aux éléments de fixation et aux systèmes de supportage modulaires utilisés dans les applications les plus courantes et les environnements atmosphériques ordinaires ?

    A télécharger ici
    Manuel technique supportage - Conception parasismique

    Conception parasismique

    L'outil idéal pour les entreprises, les concepteurs et les consultants techniques. • Consultation rapide et facile afin de définir et prédimensionner des solutions parasismiques. • Pour les systèmes électriques, mécaniques et d'aération. Basé sur le NTC2008 et les Eurocodes, ce manuel apporte un soutien global, allant de la définition de l'activité sismique à la vérification des typologies. Il aide à préparer des mesures sismiques efficaces, sans avoir besoin d'effectuer des calculs d'ingénierie complexes.

    A télécharger ici

Logiciels associés

Contacter un ingénieur

Manuels techniques par thème

Manuel technique supportage  – Résistance au feu

Notre manuel technique sur la résistance au feu s'appuie sur plus de 25 ans de recherche de pointe et de développement dans le domaine de la protection contre l'incendie chez Hilti.

Il explique comment concevoir des systèmes de supportage modulaires résistants au feu et détaille les exigences légales qu'ils sont tenus de respecter. Il comprend aussi des exemples de conceptions, des tableaux des valeurs de charges et des procès-verbaux d'essais.

Contenu

I. Introduction
II. Causes et comportement d'un incendie
III. Comportement de l'acier en cas d'incendie
IV. Prescriptions légales
V. Approche conceptuelle de la résistance au feu
VI. Conception pour les températures jusqu'à 600°C
VII. Procédure d'essai au feu
VIII. Vue d'ensemble des systèmes de supportage modulaires résistants au feu
IX. Comment concevoir un système de montage résistant au feu ?
X. Comment sélectionner des systèmes et produits ayant subi un essai au feu ?
XI. Colliers de tuyaux Hilti ayant subi un essai au feu
XII. Curseurs Hilti ayant subi un essai au feu 
XIII. Systèmes de rails Hilti ayant subi un essai au feu
XIV. Références
XV. Annexe/procès-verbaux d'essais

Manuel technique supportage  – Conception parasismique

  • L'outil idéal pour les entreprises, les concepteurs et les consultants techniques.
  • Consultation rapide et facile afin de définir et prédimensionner des solutions parasismiques.
  • Pour les systèmes électriques, mécaniques et d'aération.

Basé sur le NTC2008 et les Eurocodes, ce manuel apporte un soutien global, allant de la définition de l'activité sismique à la vérification des typologies. Il aide à préparer des mesures sismiques efficaces, sans avoir besoin d'effectuer des calculs d'ingénierie complexes.

Contenu

I. Introduction
i. Activité sismique en Europe
ii. Activité sismique en Italie
iii. Cadre de travail : Eurocode 8

II. Calculs d'actions sismiques
i. Éléments non structurels
ii. Analyse statique équivalente
iii. Calculs d'actions sismiques conformes à EC8
iv. Exemple numérique

III. Applications types
i. Guide pour la vérification de capacité de charge
ii. Situation des contreventements parasismiques dans un tuyau
iii. Série d'applications types

IV. Annexes

Plus d'informations

Nous sommes toujours ravis de pouvoir vous aider et vous fournir des conseils. Si vous souhaitez des renseignements sur nos formations et nos recherches, n'hésitez pas à nous contacter.