Image alt text (optional)

Optimisez processus d'entreprise avec les services basés sur les données

Le nouveau système de batterie vous fournit les bonnes informations pour une gestion simplifiée des appareils

Les opérations de gestion et le manque de transparence sur les équipements disponibles et nécessaires prennent du temps et réduisent votre productivité. Avec Nuron, vous avez toujours une vue d'ensemble de votre parc d'outils. 

Pour cela, les données sur le taux d'utilisation et la puissance sont enregistrées sur les batteries et transmises dans le cloud pendant l'opération de charge. Vous pouvez ainsi prendre des décisions à tout moment pour optimiser votre parc d'outils.

Les chargeurs Nuron enregistrent les données des batteries et des appareils pour plus de transparence

Les batteries et les appareils Nuron sont connectés au cloud Hilti via l'IdO : des capteurs dans les appareils et les batteries enregistrent automatiquement les informations sur l'emplacement, le taux d'utilisation, l'utilisation ainsi que les erreurs et le niveau de puissance dans les batteries Nuron.

Lors de chaque rechargement, les batteries transmettent aux chargeurs ces informations et les transfèrent automatiquement dans le cloud Hilti. Vous pouvez ainsi à tout moment analyser les informations les plus actuelles pour découvrir les équipements non utilisés.

Une illustration montre les icones sur les outils et leur utilisation.

Utilisation

Une illustration montre un diagramme avec une courbe du taux d'utilisation.

Intensité d'utilisation

Une carte illustrée et une icone symbolisent l'emplacement d'un appareil.

Emplacement

Une icone d'une batterie symbolise l'état de puissance de la batterie.

État de puissance de la batterie

La connectivité augmente la productivité

Une collaboratrice de Hilti fait la démonstration des services de Nuron à un client à l'aide du cloueur sans fil BX 3-22.

Une meilleure vue d'ensemble, un meilleur parc d'appareils

Le système de batterie 22 V vous apporte plus de transparence sur vos équipements. Quel est l'état de puissance des batteries ? Quels sont les outils non utilisés ? Vous gardez ainsi la vue d'ensemble sur vos appareils et pouvez optimiser facilement vos parcs d'appareils. Résultat : moins de nouveaux achats superflus, des réparations anticipées et un parc d'outils parfaitement adapté à vos projets.

Un smartphone est positionné contre une batterie Nuron B22-85 pour enregistrer l'état de puissance via X-NFC.

Moins de temps d'arrêt, moins de soucis

Vérifiez rapidement l'état des batteries Nuron – soit directement en appuyant sur un bouton sur la batterie, soit en la scannant avec l'application ON!Track 3 sur le smartphone. Si une batterie perd de la puissance, elle est affichée comme défectueuse et peut être remplacée facilement.

En tant que client de flotte, vous conservez via la fonction de diagnostic intégrée la vue d'ensemble de toutes les informations concernant la capacité de puissance de vos batteries. En cas de perte de puissance, vous recevez automatiquement un message.


En savoir plus sur la technologie sans fil

Questions fréquemment posées

Comment fonctionnent les fonctions de connectivité intelligentes de Nuron ?

Les outils Nuron génèrent des données qui sont enregistrées par leur batterie. À chaque recharge, les données sont envoyées en toute sécurité dans un cloud sécurisé par l'intermédiaire du réseau mobile. Vos flux de travail ne sont pas interrompus, car aucune installation, configuration ou autre action particulière n'est nécessaire. Les données de la plate-forme Nuron peuvent être utilisées pour vous fournir des services préventifs qui permettent de réduire les temps d'arrêt (comme les alertes vous indiquant qu'il faut remplacer une batterie). Elles vous permettent également de connaître l'emplacement ainsi que l'utilisation des outils et vous fournissent des informations exploitables pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre parc d'outils. Ces services basés sur les données sont disponibles grâce au logiciel ON!Track auquel il est possible d'accéder au moyen d'une application mobile ou d'un ordinateur.

Nuron peut-il également enregistrer les heures de travail, la productivité des employés ou d'autres données sensibles ?

Non. Les données générées par la plate-forme Nuron ne sont pas associées aux utilisateurs. Elles portent uniquement sur les outils et les batteries (détails sur le moment et la manière dont les outils sont utilisés, les codes d'erreur, le lieu de recharge ou l'état des batteries). Si vous souhaitez associer les données des outils et les informations relatives aux utilisateurs, vous pouvez le faire volontairement en utilisant les fonctions correspondantes d'ON!Track.

Ai-je besoin d'une formation approfondie pour utiliser la plate-forme Nuron ?

Non. La plate-forme Nuron a été conçue pour qu'elle soit facile à utiliser et n'interrompe pas vos flux de travail. Notre équipe du service clients se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous disposons également de conseillers sur le terrain pour des formations en face à face sur demande.

Vous trouverez ici d'autres questions fréquemment posées et les réponses sur Nuron. 

Découvrez les appareils Hilti Nuron

Actuellement, plus de 70 appareils Nuron sont déjà disponibles, beaucoup d'autres vont suivre.

On voit une photo de la visseuse à percussion sans fil Hilti Nuron SIW 6-22.

Visseuse à percussion sans fil SIW 6-22

Une très grande précision lors de la pose de chevilles à l'aide de deux niveaux de vitesse et un éclairage LED clair avec la puissante visseuse SIW 6-22 – pour un travail productif.

Vers le visseuse à percussion sans fil SIW 6-22
L'image montre un perforateur sans fil Hilti Nuron TE 30-22.

Perforateur sans fil TE 30-22

Ce perforateur Hilti Nuron fournit une puissance maximale pour un faible poids et possède des fonctions de sécurité complètes comme le contrôle du couple (ATC) et le contrôle actif des vibrations (AVR).

Vers le perforateur sans fil TE 30-22
On voit une photo de la tronçonneuse sans fil Hilti Nuron DSH 600-22.

Tronçonneuse sans fil DSH 600-22

Prête pour relever tous les défis : avec les batteries puissantes Nuron et les lames de scie optimisées, vous pouvez découper avec deux packs de batteries Nuron autant de béton qu'avec un plein d'essence.

Vers le tronçonneuse sans fil DSH 600-22
On voit une photo de la meuleuse d'angle sans fil Hilti Nuron AG 6D-22.

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22

Compacte mais puissante : la meuleuse d'angle réalise même les tâches les plus difficiles - deux fois plus vite tout en offrant à l'utilisateur la sécurité maximale avec sa nouvelle fonction.

Vers le meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22

De la puissance à la sécurité au travail – tous les avantages de Nuron

Avec Nuron, votre entreprise est prête à relever les défis du futur. Découvrez ici les autres fonctions et avantages que vous offre Nuron.

Un client connecte le cloueur sans fil Hilti Nuron BX 3 avec l'application.

Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils

Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent être utilisés sur un seul système sans fil 22 V.

En savoir plus sur la batterie compatible
Une personne utilise la tronçonneuse Hilti Nuron DSH 600-22.

Puissance maximale : plus de puissance et d'autonomie

Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.

En savoir plus sur la puissance
Une personne travaille avec le perforateur sans fil Hilti TE 4-22 au-dessus de sa tête.

Sécurité au travail : la protection pour vos équipes

Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes afin de pouvoir garantir aux utilisateurs la sécurité la plus grande possible.

En savoir plus sur la sécurité au travail avec Nuron
Deux mains maintiennent le perforateur sans fil Hilti Nuron TE 4-22.

Nuron en un coup d'œil

Vous trouverez ici une rapide vue d'ensemble de Nuron et toutes les caractéristiques du nouveau système de batterie de Hilti.

Nuron en un coup d'œil

Comment passer à Nuron

Vous voulez mettre en œuvre une gestion du parc d'outils plus simple et basée sur les données dans votre entreprise ? Nous vous montrons comment passer vos projets en cours simplement et rapidement sur le nouveau système de batterie 22 V – ou contactez-nous directement pour un conseil personnalisé.

Découvrez les avantages de Nuron pour vos projets

Voici les nouveautés qu'apporte Nuron à votre branche

Travaux de démolition avec TE 2000-22

Bâtiment et génie civil

Nuron vous permet de mener à bien des applications difficiles sans essence et sans câble. La nouvelle interface de batterie vous offre ici la puissance d'un appareil à câble.

En savoir plus sur Nuron dans le bâtiment

On voit l'application de la sertisseuse hydraulique NPR 32 XL-22 avec la batterie Hilti Nuron B22-55.

Équipement sanitaire, chauffage et climatisation

Une puissance maximale pour un poids optimisé : les appareils Nuron améliorés facilitent les travaux au-dessus de la tête et les installations de tout type. Grâce à l'analyse basée sur les données, vous savez toujours quels appareils sont utilisés.

En savoir plus sur Nuron dans le domaine SCC

On voit un ouvrier avec une meuleuse d'angle sans fil Hilti Nuron AG 6D-22 qui meule du métal.

Construction métallique et acier

Avec une puissance jusqu'à deux fois plus grande par rapport aux appareils sans fil existants et une ergonomie améliorée, nos appareils Nuron sont parfaits pour les travaux avec l'acier et les métaux. 

En savoir plus sur Nuron dans la construction métallique et acier

Un rail pour placoplâtre est fixé au plafond avec le cloueur Hilti Nuron BX 3-22.

Aménagement intérieur

Qu'il s'agisse de meuler, de couper, de scier ou de travaux au-dessus de la tête : les batteries solides et les appareils Nuron à l'ergonomie améliorée protègent vos collaborateurs et augmentent leur confort de travail. 

En savoir plus sur Nuron dans l'aménagement intérieu

Eine Person nutzt den Hilti Nuron SF 4-22 zum Bohren

Travaux électriques

Vous exploitez un grand nombre de vos appareils nécessaires au quotidien via un seul système de batterie. Vous réduisez ainsi les pauses pour recharger et augmentez votre productivité et votre flexibilité sur le chantier.

En savoir plus sur Nuron dans la branche électrique

Hilti Nuron Akku-Schlagschraubers SIW 6-22 in Anwendung

Énergie et industrie

Travail facile dans l'acier, le béton et la maçonnerie : avec Nuron, vos collaborateurs travaillent dans les installations d'énergie et industrielles en toute sécurité et de manière ergonomique sans faire aucun compromis à la puissance.

En savoir plus sur Nuron dans l'industrie

En savoir plus sur nos solutions sans fil

On voit une batterie Hilti Nuron.

La technologie de batterie Nuron

Les batteries Nuron ont été conçues de manière à garantir un transfert de puissance élevé et pour que vous puissiez les utiliser même pour les applications les plus exigeantes. En savoir plus ici.

Voir la technologie
On voit l'illustration d'un chantier.

Davantage de possibilités grâce aux données

L'« Internet des Objets » est déjà arrivé sur les gros chantiers. Lisez dans notre Livre blanc comment économiser de l'argent avec l'IdO et les outils sans fil, augmenter la productivité et accroître la sécurité.

Voir le Livre blanc
On voit une personne avec un coffret Hilti dans un entrepôt.

Votre passage à Nuron

Découvrez ici comment vous pouvez passer rapidement et facilement votre entreprise sur Nuron – ou contactez-nous directement pour une offre personnalisée et d'autres conseils.

Voir la mise à niveau