- Home
- Lösungen
- Betriebsoptimierung
- Betriebsmittelmanagement
- ON!Track - Software für Betriebsmittelverwaltung
- ON!Track Grossgeräte Gateway
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/business/business/equipment/on-track/heavy-equipment-management/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1695806314392/heavy-equipment-mangement-hero-play-button.png)
Volle Transparenz über Ihre Großgeräte
Erhalten Sie Daten zu Standorten, Gerätelaufzeiten und Wartungsintervallen
-
Fehlt Ihnen ein vollständiger Überblick über die Standorte Ihrer Baumaschienen Wie Bagger, Rüttler, Kräne etc.?
-
Kommt es bei Ihnen zu Projektverzögerungen, weil Ihre Grossgeräte nicht ordnungsgemäss funktionieren oder aufgrund von Wartung nicht zur Verfügung stehen?
-
Das Hilti Grossgeräte Gateway nutzt Telematik und ist der Schlüssel für Effizienzsteigerung auf der Baustelle. Als Ergänzung zu ON!Track ermöglicht es Ihnen, Ausfallzeiten zu minimieren, indem Sie den Einsatz Ihrer schweren Geräte in ON!Track verfolgen und gleichzeitig Nutzung und Wartung überwachen können.
![Image alt text (optional)](/content/dam/images/e3/hub/services/ontrack/heavy-equipment-mangement-hero-play-button.png)
REMOTE GERÄTETRACKING
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/business/business/equipment/on-track/heavy-equipment-management/_jcr_content/childSections/childsection_518452312/call_to_action_19856_1255960579/image.coreimg.png/1692271362021/l130316-v1-icons-heavy-equipment-management.png)
Behalten Sie Ihre Geräte dank neuester Technologie immer im Blick....
....und optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse.
- Mit der Telematik Technologie und ergänzenden Bluetooth Smart Tags erhalten Sie Live-Standort- und Nutzungsinformationen Ihrer schweren Baumaschinen und auch kleinerer Geräte und Anbauteile.
- Erhalten Sie die Transparenz, die Sie benötigen, um Projektverzögerungen zu vermeiden: Sie wissen stets, wo sich Ihre Geräte befinden, und können genau verfolgen, wie und wann sie verwendet werden.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/business/business/equipment/on-track/heavy-equipment-management/_jcr_content/childSections/childsection_297882477/call_to_action_14715_2047937219/image.coreimg.png/1692280131741/l146365-icons-heavy-equipment-management.png)
Automatisiertes Gerätemanagement:
Zeit sparen, Fehler reduzieren.
Stellen Sie sich vor, alle zeitaufwändigen, manuellen Aufgaben wie Gerätebuchungen könnten automatisiert werden. Mit ON!Track ist das möglich.
- Unsere Technologie verringert Fehler und Freimeldezeiten, sodass Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können.
- Zudem können Sie zwischen Motorlaufzeit und tatsächlichen Einsatzstunden unterscheiden. Was bedeutet das für Sie? Eine präzisere Ressourcenplanung und genauere Kalkulation, die Ihnen hilft, Ihre Projekte effizient zu managen und Geräte bestmöglich einzusetzen.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/business/business/equipment/on-track/heavy-equipment-management/_jcr_content/childSections/childsection_1947152761/call_to_action_12278_787538285/image.coreimg.png/1690529755125/l146376-hna-icons-heavy-equipment-management.png)
Planbare Gerätewartung
- Minimieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie individuelle Wartungsintervalle basierend auf zurückgelegter Strecke und Betriebsstunden festlegen.
- Stellen Sie die Einsatzbereitschaft Ihrer Grossgeräte sicher und fördern dadurch einen reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte.
Tracken Sie mehr als nur Werkzeuge
- Tracken Sie jedes Werkzeug oder Gerät, Marken- und Hersteller unabhängig.
- Verwalten Sie Ihr Lager und erhalten Sie Benachrichtigungen über niedrige Lagerbestände.
- Überprüfen Sie die Sicherheits- und Compliance Anforderungen.
- Planen Sie Wartungsarbeiten, greifen Sie auf die Gerätedokumentation zu und gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, was ausgetauscht werden muss.
Erfahren Sie mehr über ON!Track
Entdecken Sie vernetzte Akku-Werkzeuge
- Mit dem innovativen Nuron 22 V Akku-System erhöhen Sie Ihre Produktivität durch intelligente Konnektivitäts-Funktionen.
- Die Kombination von ON!Track und Nuron ermöglicht einen automatischen Datentransfer, gewährleistet einsatzbereite Geräte und gibt Informationen zu deren Nutzung.
Behalten Sie die Kontrolle über die Kosten
- Mit Flottenmanagement wählen Sie nur die Werkzeuge aus, die Sie auch tatsächlich benötigen. Dabei zahlen Sie eine fixe monatliche Gebühr, welche Werkzeugnutzung, Reparaturen und Diebstahlschutz bereits abdeckt.
- In Kombination mit ON!Track bietet unser Werkzeug-Leasing eine effiziente und umfassende Lösung für Ihr Gerätemanagement.
Jetzt starten
Fordern Sie eine kostenlose Beratung an:
Möchten Sie erfahren, wie Hilti Ihnen dabei helfen kann, ihre Werkzeuge, Maschinen und Baugrossgeräte zu tracken?
Fordern Sie eine kostenlose Beratung an, um zu erfahren, wie auch Sie mit ON!Track Zeit und Kosten sparen können.
Häufig gestellte Fragen
Welche Technologie steckt hinter dem ON!Track Grossgeräte Gateway?
Die Gateways sind mit GPS und Mobilfunkanbindung ausgestattet und scannen darüber hinaus ständig ihre Umgebung nach BLE-Signalen der Hilti ON!Track Smart Tags. Somit werden die Standortdaten, der Betriebsmittel zeitnah in ON!Track wiedergegeben. Auch ein automatischer Transfer kann ausgelöst werden. Die Smart Tags nutzen die BLE-Technologie (Bluetooth Low Energy). Darüber hinaus kann das Grossgeräte-Gateway Daten zur Nutzungsdauer und Kraftstoffverbrauch liefern. Es erinnert in ON!Track an nötige Wartungsintervalle.
In welche Grossgeräte kann ich Gateways einbauen?
Das Gateway (die Telematikeinheit) kann in jedes Fahrzeug/Gerät mit einer Stromversorgung (12-48V) eingebaut werden. Wenn Sie zusätzlich Transparenz und aktuelle Standortdaten Ihrer Kleingeräte erhalten wollen, die mit einem Hilti Smart-Tag ausgestattet sind, dann ist es sinnvoll Grossgeräte zu wählen, die sich häufig und in der Nähe von Kleingeräten bewegen. Beispiele dafür könnten sein: Bagger, Radlader, Teleskoplader, Stapler, Scherenbühnen und viele weitere.
Welche Daten sind durch die Telematikeinheit verfügbar?
Die Datenverfügbarkeit ist von der Art der Installation abhängig.
Bei Minimalinstallation werden nur der Geo-Standort des Fahrzeugs sowie die erfassten Hilti Smart-Tags der Kleingeräte an ON!Track übermittelt. Auch ein automatischer Transfer der Kleingeräte wäre dabei möglich.
Bei Maximalinstallation können zudem die Motorbetriebsstunden, Kilometeranzahl und Kraftstoffverbrauch an ON!Track übergeben werden. Darüber hinaus ist die Einstellung der Servicewarnung auf Grundlage der Motorbetriebsstunden oder Kilometeranzahl in ON!Track möglich.
Wie kann dieses Gateway installiert werden?
Die Gateway-Installation kann von einem Mechaniker durchgeführt werden, der mit schweren Geräten / Grossgeräten vertraut ist. In diesem Fall stellen wir eine ausführliche Anleitung zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Hilti auch einen Installationsservice an, der mit dem Zugriff auf CAN-Daten vertraut ist.
Warum sollte ich das Grossgeräte Gateway in kleinere Maschinen wie z.Bsp. Gabelstapler, Radlader einbauen?
Kleinere Maschinen mit Gateway-Ausstattung bieten in Kombination eines mit Smart-Tags versehenen Geräteparks eine optimale Transparenz über ihre Geräte und Werkzeuge. Sie erhalten dadurch ein automatisches Update der Geo-Position der Geräte bis hin zu automatisierten Transfers.
Welche Reichweite bietet diese Tracking-Lösung?
Das von den Smart-Tags gesendete BLE-Signal kann von den Gateways bis zu einer Entfernung von rund 30 Metern erfasst werden. Die Sende- und Empfangsreichweite kann sich durch äussere Einflüsse wie Stahlbetonwände, Landschaftsarchitektur, etc. verringern.
Genügt es nur schnell über die Baustelle zu fahren, um Updates zu allen BLE-Tags zu erhalten?
Das Gateway kann die Smart-Tags binnen wenigen Sekunden erfassen und erkennen. Eine Übermittlung in die ON!Track-Cloud findet in einem Zeitfenster von 5-35 Minuten statt.
Was passiert, wenn der Motor der Grossgeräte längere Zeit nicht eingeschaltet wird?
Die Funktionen des Gateways werden zunächst wie gewohnt weiter arbeiten, bis die Batterie des Grossgerätes einen gewissen Schwellenwert erreicht. Daraufhin wird das Gateway auf den integrierten Akku wechseln und ab diesem Zeitpunkt sendet es nur noch, einmal die Stunde, seinen eigenen Geo-Standort.