Produktlinie

HSS Co Set

Ultimatives HSS-Kobaltbohrer-Set für Bohrungen mit kleinem Durchmesser in dickem Metall und Edelstahl, gemäss den Vorgaben von DIN 338

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Die speziell gestaltete Spitze mit Kreuzanschliff ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und einen besseren Bohrstart
  • Schnellerer Bohrstart dank 135°-Spitzenwinkel
  • M35 Bohrer aus hochwertigem Stahl mit einem Gehalt von 5 % Kobalt ermöglicht das Bohren präziser Löcher bei anspruchsvollen Metallanwendungen, z. B. Edelstahl
Anwendungen
  • Geeignet für Bohranwendungen in legiertem, unlegiertem und wärmebehandeltem Stahl, Gusseisen sowie Edelstahl bei spezifischen Anwendungen zur Problemlösung
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

2 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 164.42 / 1 Stück
Details zur Bestellung und zum Produkt
Nettopreis/ Preis­einheit
CHF 309.27 / 1 Stück