Torsions-Steckschlüsseleinsatz S-B (T)
New product
Premium
Artikel #r25895
Schraubendreherbit für den professionellen Einsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal: Torsionsbohrer
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt
- Niedrigere Wahrscheinlichkeit von vorzeitigem Bitbruch durch besonders hochfesten Stahl
- „Passt-perfekt-Geometrie” für besseren Grip beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Empfohlene Einsatzgebiete: Akku-Universalschrauber in Anwendungen mit weichem Schraubfall, z. B. bei Holz oder Trockenbauwänden
- Zum Ein-/Ausdrehen von Schrauben in unterschiedlichen Untergründen
- Versionen für Torx®, Phillips®, Vierkant, Sechskant, SL und Pozi® erhältlich