Torsions-Bitsätze S-BS (T)
New product
Premium
Artikel #r25883
Schraubendreherbit-Set für den professionellen Einsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal: Torsionsbohrer
- Einsteckenden: 1/4" Sechskant
- Produktklasse: Premium
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Elastische Torsionszone im Bit-Schaft fängt höhere Lasten auf – weil sich das Bit unter Schlagbelastung leicht verdreht, kann es länger genutzt werden
- Niedrigere Wahrscheinlichkeit von vorzeitigem Bitbruch durch besonders hochfesten Stahl
- „Passt-perfekt-Geometrie” für besseren Grip beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Empfohlene Einsatzgebiete: Akku-Universalschrauber in Anwendungen mit weichem Schraubfall (z. B. Holzbau, Trockenbau)
- Zum Ein-/Ausdrehen von Schrauben in unterschiedlichen Untergründen
- Schraubformen Torx, Phillips Kreuzschlitz, Vierkant, Sechskant und Pozidriv erhältlich