REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Kombiniert fünf verschiedene Ratschentypen in einem Werkzeug – Winkelratsche, Power-Ratsche, Feinzahn-Ratsche, Mutterbefestigungsratsche und Flex-Kopfratsche
  • Das Daumenrad ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Rechts- und Linkslauf
  • Freidrehhülsen auf der Ratsche und Steckschlüssel-Verlängerungen unterstützen ein schnelles Drehen
  • 18 Steckschlüsseleinsätze, 18 Bits, 3 Steckschlüssel-Verlängerungen und die 5-in-1-Ratsche ‑ geeignet für den universellen Einsatz beim Anziehen von Schrauben, Bolzen, Muttern und Ankern
Anwendungen
  • Der um 180° drehbare Ratschenkopf ermöglicht eine schnelle Verwendung, ähnlich wie bei einem Schraubendreher
  • Verlängerungen mit 200 mm und 125 mm sowie ein Steckschlüssel mit Kipp-Verlängerung sorgen für bessere Zugänglichkeit und Handhabung
  • Der Ratschenkopf hat auf der linken und rechten Seite definierte Verriegelungspunkte bei 0°, 15° und 90°, die verhindern, dass der Kopf abrutscht – somit ist ein zuverlässiger und sicherer Einsatz möglich
  • Universell einsetzbar zum Festziehen/Lösen von Schrauben, Bolzen, Muttern und Dübeln

Technische Daten

Beratung & Hilfe