REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Schnellspannaufnahme für einhändigen Bitwechsel und frei drehende Hülse für schnelle, bequeme Drehung des Schraubendrehers
  • Ergonomische Griffgestaltung für komfortable Handhabung, auch bei längerem Einsatz
  • Elastischer Transportbeutel gestattet die kompakte Aufbewahrung in einem Werkzeugkasten oder den bequemen Transport an der Gürtelschlaufe
  • Für manuelles Schrauben mit Griff oder für Verwendung an Elektrogerät geeignet
  • Dank der speziellen Gestaltung kann der Schraubendreher am Arbeitsplatz nicht wegrollen
Anwendungen
  • Tasche mit 16 Bits (89 mm), für die universelle Verwendung in Elektrogeräten oder als Hand-Schraubendreher
  • 16 austauschbare Bits decken alle gängigen Schraubentypen ab
  • Die Bits sind für die Verwendung mit Elektrogeräten zugelassen
  • Bits mit 89 mm (3 ½") für die bequeme Zugänglichkeit bei beengten Platzverhältnissen
  • Der Griff passt auf jedes ¼"-Bit mit Sechskant-Einsteckende

Technische Daten

Beratung & Hilfe