Produktlinie

DAG 230-D

Netzkabel-Winkelschleifer mit 2'200 W Leistungsaufnahme für alle Schnitt- und Schleifarbeiten auf Metall- und Mineraluntergründen; geeignet für Scheiben bis Ø 230 mm

Vorteile & Anwendungen
Vorteile
  • Hilti Smart Power Technologie für konstant hohe Schnittleistung
  • ATC bietet maximale Sicherheit und uneingeschränkten Arbeitskomfort dank automatischer Motorabschaltung in potenziell gefährlichen Situationen
  • Hilti AVR verringert im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen Vibrationen um bis zu zwei Drittel und bietet somit einen wirksamen Schutz gegen langfristige Schwingungsbelastungen
  • Robuste Staubabsaughaube und weiche Griffe für nahezu staubfreie Bedienung und grösseren Arbeitskomfort
  • Drehbarer Griff für eine bequeme Arbeitshaltung
Anwendungen
  • Vielseitige Metallbearbeitungen
  • Trennen von Armierungseisen, Schienen und Rohren
  • Bündigschnitt von Metallen
  • Ideales Gerät für Metallanwendungen
  • Zum Trennen, Schleifen und Schruppen
Services
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Produktliste
Filterkriterien festlegen

0 Produkt(e) (Varianten & Sets)

Artikelnummer Verpackungs­einheit Nettopreis/ Preis­einheit Menge