Kobaltbohrer HSS-Co
New product
Ultimate
Artikel #r7041
HSS Kobaltbohrer der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäss den Vorgaben von DIN 338/340
- Produktklasse: Ultimate
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 338
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Präzise geschliffene HSS-Co Bohrer mit 5 % Kobaltgehalt
- Spezielle Bohrspitze mit Kreuzanschliff – für präzise Selbstzentrierung, schnelles Anbohren und weniger Oberflächenkontakt
- 135°-Spitzenwinkel – die beste Wahl für höhere Schnittgeschwindigkeiten mit geringerer Wärmeentwicklung beim Bohren in härteren Untergründen
- Längere Lebensdauer der Bohrer bei schwierigen Anwendungen – robuster und langlebiger durch den Kobaltgehalt
- Einfachere Spanabfuhr und optimierte Wärmereduktion – Spiralwendel für eine bessere Schmiermittelzufuhr zur Bohrerspitze
Anwendungen
- Bohren von Löchern in hochlegiertem und unlegiertem sowie wärmebehandeltem Stahl ≤1100 N/mm²
- Bohren in Edelstahl, Messing, Kupfer und Kunststoff
- Bohren in härterm Material (z. B. Gusseisen, Titan)
- Die optimale Leistung wird mit der korrekten Drehzahl und dem richtigen Schneidöl erreicht