Brandschutz-Beschichtungskitt CP 673
New product
Ultimate
Artikel #r1169913
Brandschutzplattensystem mit breiter Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis grosser Öffnungen
- Ungefähre Aushärtedauer: 2 mm/Tag
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache Anwendung
- Nachbelegung möglich
Anwendungen
- Dauerhafter Brandschutz von Öffnungen in Rohteilen, Kabeln und Kabeltrassen sowie brennbaren und nicht-brennbaren Rohren in mittelgrossen bis grossen Wand- und Bodenöffnungen
- Ein- oder mehrfache bzw. gemischte Öffnungen
- Ideal für grosse Öffnungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.