MQS-ACD Schienenverbinder
New productArtikel #r2288838
Feuerverzinkter vormontierter Schienenverbinder mit hoher Montageflexibilität und Belastbarkeit für eine Reihe von seismischen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder: S275JR - DIN EN 10025, Grundplatte: S355MC – DIN EN 10149-2, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für eine schnellere, einfachere Befestigung an modularen MQ Schienensystemen
- Maximale Flexibilität bei der Montage durch einstellbaren Winkel
- Doppelte MQN Verbindung mit modularen MQ Schienensystemen für schwere seismische Belastungen
- Hohe Belastbarkeit – für eine optimale Übertragung seismischer Belastungen
- Montagelöcher in zwei Grössen, passend für die meisten geeigneten Dübel
Anwendungen
- Montage von Rohrhalterungen, Lüftungsrohren und Kabeltrassen in Erdbebengebieten
- Montage seismischer Abspannungen mit modularen MQ Schienensystemen für eine Reihe von seismischen Anwendungen