MP-MI Rohrschelle schwer (schallgedämmt)
New product
Premium
Artikel #r1269
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für schwere Rohranwendungen (metrisch)
- Geräuschminderung: 19 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
- Werkstoffzusammensetzung: S235JRG - DIN EN 10025
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Massive, aufgeschweisste Muttern für Verschlussschrauben (Durchmesser ab 68/72 mm)
- Vormontiertes verrutschsicheres Gummiprofil
- Profiliertes Schellenband für höhere Biegesteifigkeit
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 168 mm
- Montage von Rohren für die Industrie
- Montage von Prozess- und Steuerungsleitungen
- Schwere Sanitär- und Heizungsanwendungen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.