REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085
Vorteile
  • Vollautomatische horizontale Ausrichtung für 1-Mann-Bedienung
  • Zeitsparend
  • Weniger fehleranfällig, da Rechenaufwand entfällt und nicht auf Zuruf gearbeitet wird
  • Besonders langlebig – Rutschkupplung und nach IP56 gegen Staub und Wasser geschützt
  • Motorisiertes Stativ mit 5/8"-Gewinde – höhenverstellbar von 0.97 bis 1.95 m
Anwendungen
  • Übertragung von Höhen (z. B. Meterriss) auf der ganzen Baustelle
  • Überprüfung von Höhen mit einem Rotationslaser
  • Aushub
  • Betoneingabe

Services

Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Kostenlose Überprüfung der Werkzeuggenauigkeit nach Herstellervorgabe.
  • Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
Mehr erfahren

Technische Daten

Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085

Technische Dokumente & Videos

Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085

Beratung & Hilfe