REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Sicherheitsrastverschluss – schnelles und komfortables Einlegen und Befestigen von Rohren mit verschiedenen Durchmessern durch vertikalen Schnellverschluss
  • Schallschutzeinlage – EPDM-Gummieinlage mit weitem Kantenumgriff bis Ø 450 mm; ab Ø 500 mm eingeklebt – verhindert ein Verrutschen während der Montage
  • Passende Spannbereiche für alle Wickelfalz-Normrohre
  • Lüftungsrohrschellen mit Anschlussgewinde M8/M10
  • Schallschutzgeprüft nach DIN 4109
Anwendungen
  • Befestigung von Wickelfalzrohren nach DIN 24145/DIN EN 1506
  • Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe