MPN-QRC Rohrschelle mit Schnellverschluss (schallgedämmt)
New product
Ultimate
Artikel #r2082
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schnellanschlussgewinde für maximale Produktivität in mittelschweren Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 15 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Stecken statt Schrauben – doppelt so schnelles Verbinden an Gewindestangen wie mit Schraubverbindung
- Kein Entgraten – keine Nachbearbeitung der Gewindestangen notwendig
- Zuverlässigere Lastaufnahme – gleiche Tragfähigkeit wie Rohrschellen mit Schraubverbindung
- Dreistufiger Sicherheitsverschluss – erleichtert die Montage, besonders über Kopf
- Reibungsarmes Gleitstück in der Mittel der Gummieinlage – für ein einfacheres Ausrichten des Rohres ohne Herausdrücken der Einlage aus der Rohrschelle
Anwendungen
- Mittelschwere Rohrleitungen bis 2"
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren in Wohnungs- und Industriebauten
- Sanitär- und Heizungsanwendungen mit diversen Rohrmaterialien
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.