REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Zweiteilige Rohrschelle mit innovativem Verschlussmechanismus für eine schnellere, einfachere Installation
  • Der Verschlussmechanismus gestattet eine zwei- oder einseitige Vormontage der Rohrschellenhalbschalen
  • Im Dämmstoff integrierte Metallrohrschelle für eine optimale Kraftübertragung
  • Keine Dichtmasse notwendig – dampfdiffusionsdicht durch Dichtband
  • 3-Wege-Anschlusskopf – M8, M10, 1/2" (12,7 bis 139,7 mm Durchmesser) oder 2-Wege-Anschlusskopf M12, 1/2" oder M16, 3/4" (159 bis 219,1 mm Durchmesser)
Anwendungen
  • Für die Montage von Kälteleitungen mit Durchmessern bis 219 mm in Industrie- und Klimaanwendungen
  • Kombinierter Anschlusskopf – M8, M10, 1/2" für Durchmesser von 12,7 bis 139,7 mm, M12, 1/2" oder M16, 3/4" für Durchmesser von 159 bis 219,1 mm
  • 3-Wege-Anschlusskopf – M8, M10, 1/2" (12,7 bis 139,7 mm Durchmesser) oder 2-Wege-Anschlusskopf M12, 1/2" oder M16, 3/4" (159 bis 219,1 mm Durchmesser)

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe