Akku-Baustellensauger VC 5-A22
New productArtikel #r8029379
Kompakter und tragbarer Akku-Bausauger 22 V – für noch mehr Mobilität und Komfort
- Max. Vakuumdruck: 11.5 kPA
- Fassungsvermögen des Behälters: 4 l
- Staubfassungsvermögen: 3 kg
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakt, leicht und mit Schultergurt – lässt sich eng am Körper tragen und beiden Hände bleiben frei
- Zwei Leistungsstufen – Sparbetrieb und volle Leistung für ein optimales Gleichgewicht zwischen Saugleistung und Akkulaufzeit, je nach Bedarf
- Boden- und Fugendüse werden im Gerät verstaut
- Schlauch bis zu 2,5 m ausziehbar, um in alle Winkel zu gelangen
- Manuelle Filterreinigung, damit der Filter sauber und die Saugleistung hoch bleibt
Anwendungen
- Reinigung
- Staubabsaugung beim Bohren
Services
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.