Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Geprüft nach EN 14566 und CE-zertifiziert für erstklassige Schraubenqualität
  • Magazinierte Schrauben, die perfekt auf das Magazin SMD 57 und die Schrauber SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000 abgestimmt sind
  • Hohe Setzfrequenz ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Durch den vollständig kontrollierten Fertigungsprozess wird eine gleichbleibende Qualität garantiert
  • Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern
Anwendungen
  • Hartfaserplatten auf Metallprofilen (max. 0,88 mm) oder Holz