REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Extrem kompakt – die Säbelsäge für Arbeiten auf engstem Raum oder an schwer zugänglichen Stellen
  • Leicht genug für einhändige Bedienung – perfekt für produktives Arbeiten über Kopf
  • Verbesserte Ergonomie – perfekter und sicherer Grip und komfortablere Handhabung
  • Werkzeuglose Sägeblatteinspannung – dadurch schnellerer Sägeblattwechsel
  • Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Anwendungen
  • Leichte Säge- und Abbrucharbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie hinter Kesseln, in engen Schächten und über Kopf
  • Schnitte in Holz bis 30 mm Dicke
  • Schnitte in dünnwandigen Stahlrohren bis 30 mm Durchmesser
  • Schneiden von dünnwandigen Rohren und Kunststoffteilen
  • Schnitte in leichten Trennwänden und Sandwichpaneelen

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
  • 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
  • Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe