NUN 54-A Universal 6-Tonnen-Schneid- und Pressbacken
New productArtikel #r7775499
Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken
- Pressleistung: 10–240 mm² Aluminium (mehrdrähtig), 10–240 mm² Kupfer (mehrdrähtig)
- Schnittleistung: Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 7 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 33 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 33 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 33 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 33 mm
- Zu verwenden mit: Kabelpressbacke NCR J SU, NCT J ACSR Schneidbacke, NCT J CUAL Schneidbacke
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Austauschbare Schneid- und Pressbacken – leichter Wechsel zwischen Schneiden und Verpressen mit dem gleichen Werkzeug
- Langlebige, auswechselbare Schneidklingen für Kupfer/Aluminium oder ACSR
- Gutes Handling und für schwer zugängliche Stellen – kompaktes, leichtes Crimp-/Schneidwerkzeug mit einem um 350 Grad drehbaren Kopf
- Schnell wechselbare Backen – mehr Press- oder Schneidvorgänge innerhalb kürzerer Zeit
- Schneid- und Pressbacken werden nach dem Schneiden oder Verpressen automatisch eingefahren
Anwendungen
- Pressleistung für Kupfer- und Aluminiumleiter von 10 bis 240 mm²
- Schneidleistung für Aluminium- und Kupferkabel bis zu 33 mm (Aussendurchmesser)
- Schneidleistung für Abspanndraht bis zu 9 mm (HS) und 7,5 mm (EHS) (Aussendurchmesser)
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.