Akku-Bohrhammer TE 6-A22
New productArtikel #r6881579
Akku-Bohrhammer (22 V) mit belastbarem D-Griff – überzeugt durch überragende Leistung bei Betonbohrungen und Beton-Abstemmarbeiten
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.7 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 6 - 16 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 20 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Extrem starker Bohrhammer für Dübellochserien in Beton
- Voll kompatibel mit Hilti 22-V-Akkus
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Nahezu staubfreies Bohren in Verbindung mit der Staubabsaugung DRS-6-A
- Vielseitig einsetzbar und bedienerfreundlich durch Schnellspannaufnahme TE-C Click
Anwendungen
- Bohren und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz und Stahl mit der optionalen Schnellspannaufnahme
- Schrauben mit Spezialbithalter und einer TE-C (SDS Plus) Schnellspannaufnahme
- Bohren in staubsensiblen Bereichen mit der integrierten Staubabsaugung DRS-6-A
- Leichte Meisselarbeiten
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.