Bohrhammer TE 70-ATC/AVR
New productArtikel #r6851673
Sehr leistungsstarker Bohrhammer SDS Max (TE-Y) für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 10 kg
- Einzelschlagenergie: 14.5 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 55 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Für höchste Produktivität in verschiedensten Bohr- und Meisselarbeiten
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Schlagbohren von Ø 12 bis 150 mm in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- Bohrlöcher für Schwerlastanker von 20 bis 40 mm
- Ausbruch und Abbruch mit Spitz- und Flachmeissel
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein mit Bohrern von Ø 1/2" bis 6"
- Bohrlöcher für Schwerlastanker von Ø 3/4" bis 1-3/4"
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
Stärkste Leistung in Beton
Arbeiten Sie jetzt doppelt so schnell
Schwere Bohr- und Meisselanwendungen, nachträgliche Bewehrungen, oder Kernbohrungen: Das alles kostet Sie jetzt viel weniger Zeit. Denn der bewährte Bohr- und Meisselhammer TE 70.4-ATC/AVR meisselt und bohrt jetzt mit noch mehr Kraft bis zu 50% schneller als andere, marktübliche Kombigeräte.