X-IE-H Dämmstoffbefestiger
New product
Ultimate
Artikel #r6780262
Dämmstoffbefestiger für XPS-, PIR und PUR-Platten an weichem und hartem Beton und Stahl
- Anwendung: k. A.
- Dämmmaterial: Hartplatte (z. B. XPS, PUR, PIR)
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart), Beton (ungerissen), Stahl, Mauerwerk (Kalkvollstein)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Extrem schnelles Dämmstoffbefestigungssystem – bis zu fünfmal schneller als andere Methoden
- Speziell für Dämmplatten vom Typ XPS, PIR und PUR
- Geeignet für Dämmstoffe mit 50-175 mm Stärke
- Besonders harte Premium Nägel, die sich besser in Beton eintreiben lassen und klassenbeste Anhaftraten und Haltewerte erzielen
- Sehr hohe thermische Effizienz in einer Komplettlösung – kommt im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten ohne Abdeckkappe aus
Anwendungen
- Befestigung von Dämmstoffen an Fassaden
- Befestigung von Dämmung an Decken
- Dämmung von Kelleraussenwänden (Perimeter)
- Befestigen von PIR-, PUR-, XPS-Dämmplatten und Phenolharzplatten