Baustellenradio RC 4/36-DAB
New productArtikel #r6039207
Robustes Baustellenradio mit DAB, Bluetooth®-Verbindung und Ladegerät für alle Hilti Akkus von 12 bis 36 V
- Akkusystem-Kompatibilität: 14 V, 22 V, 36 V
- Verbindungsoptionen: Bluetooth, NFC, Aux
- Rundfunk: DAB/DAB+, FM, AM
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Baustellenradio mit mehreren Spannungen zum Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus
- Bluetooth® Verbindung mit NFC für einfache Musikwiedergabe über alle kompatiblen Geräte
- 2 leistungsstarke Zwei-Wege-Lautsprecher mit je 20 W für perfekten Klang
- Thermoplast-Stossfänger zum Schutz des Geräts
- Betrieb mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus von 14,4 bis 36 V oder mit Netzstrom
Anwendungen
- Aufladen von Hilti Li-Ionen-Akkus aller Grössen und Spannungen (12–36 V), Akkuadapter CA-B12 erforderlich für 12-V-Akkus
- Verbindungsmöglichkeiten per Bluetooth®, 3,5-mm-AUX-Eingang und 5,0 V/2,1 A-USB-Ladeanschluss
- Empfang von AM-, FM- und DAB-Sendern
- Bluetooth® Verbindung mit NFC