Bohrhammer TE 3-M
New productArtikel #r5269167
Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit drei Funktionen, Pistolengriff und Feinmeissel für verschiedene Anwendungen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.1 kg
- Arbeitsmodus: Meißeln, Bohren, Hammerbohren, Meißeleinstellung
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 28 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit drei Funktionen – für Schlagbohren, Bohren ohne Schlag und Meisseln
- 850-Watt-Motor bietet hohe Leistung und Überlastschutz
- „TE-C Klick‟-Werkzeugaufnahme und benutzerfreundlicher Wahlschalter für hohen Arbeitskomfort
- 360°-Seitengriff mit schnell einstellbarem Tiefenanschlag – lässt sich leicht einstellen und bietet einen sicheren Griff in jeder Position, auch bei beengten Verhältnissen
- Elektronikschalter für präzises Anbohren
Anwendungen
- Bohren und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk
- Korrigierende Meisselarbeiten und leichtes Anlegen von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz, Stahl und Kunststoff mit der optionalen Schnellspannaufnahme
- Dosensenken in Mauerwerk
- Schrauben mit optionalen Spezial-Bithaltern
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.