Akku-Schlagschrauber SIW 9-A22 3/4" mit Außenvierkant
New productArtikel #r4838535
22-V-Akku-Schlagschrauber der höchsten Leistungsklasse mit hoher Drehmomentkraft und 3/4"-Durchgangsloch-Amboss zum Verankern und Verschrauben
- Schlagwerkstyp: Durchführung (¾")
- Max. Drehmoment: 800 Nm (1)
- Lösemoment: 875 Nm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Robustes Getriebegehäuse aus Metall für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
- Besonders langlebiger, hochwertiger Vierkant-Schlagschraubereinsatz aus Stahl (3/4") mit Durchsteckstift
- Benutzerfreundliche Befestigung mit E-Spring ist besonders langlebig und ermöglicht das Bestücken mit Schlagschraubereinsätzen in einem Arbeitsschritt
- Vibrationsarm durch Doppelwellengetriebe; deshalb für lange Arbeitseinsätze geeignet
- Zentrierter Ausgleichspunkt für präzises Handhabung in allen Arbeitsrichtungen
Anwendungen
- Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit M16 bis M24
- Montage von Stahlprofilen, Schalungen, Bauholz oder Betonfertigteilen
- Vorspannen von Schrauben an Flanschen von Rohren mit grossem Durchmesser
- Setzen von Schlüsselschrauben bis 20 mm in Holz (evtl. nach Vorbohren)
- Setzen von HUS3-H Schraubankern aus Kohlenstoffstahl von Ø 10 bis 14 mm in Beton